norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
夹紧臂 用于液压转角夹具
04368-30

夹紧臂 用于液压转角夹具

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:单夹紧臂用于转角夹具 04368-20。使用不同的夹紧臂形状可以实现不同的夹紧情况。固定材料包含在紧凑型转角夹具中。材料:钢制。规格:黑色氧化处理。提示:对于每个转角夹具,必须单独考虑夹紧臂存放架以及有效夹紧力与工作压力关系的说明。

转角夹具的夹紧力图表对夹紧臂的尺寸设计具有决定性作用。
不得超过规定的工作压力,(如有必要)必须进行调整。
夹紧臂的摆动运动不得受阻。只有当转角夹具的摆动行程完成后,才能夹紧工件。
压力件必须在摆动运动结束后才能与工件接触。
为确保没有扭矩传递到活塞杆,在装配过程中必须反向固定夹紧臂。

避免触及摆动区域。手部和其他身体部位存在压伤风险。

遵守安全说明。
技术参数:- A 型和 B 型最大工作压力:200 bar。
- C 型最大工作压力:500 bar。
- D 型最大工作压力:300 bar。
装配:安装或拆卸夹紧臂时,必须注意确保没有扭矩传递到转角夹具的活塞杆上。在拧紧或松开固定螺钉时,可以通过反向固定夹紧臂来防止这种情况。

1. 如果转角夹具有过载保护,必须首先进行检查,转动活塞直到过载保护啮合。转角夹具有三个啮合点,距离为 120°。

2. 夹紧臂的安装通常在无压状态下进行。将夹臂定位在活塞杆上后,就可以拧紧螺钉或螺母。但如果需要夹紧臂的精确夹紧位置,则必须用压力缩回转角夹具的活塞。然后可以将夹紧臂安装在所需位置。

3. 固定夹紧臂后,应多次检查转角夹具的夹紧过程,以确保夹紧点和夹紧行程正确。

4. 更换夹紧臂后,必须在几个夹紧周期后再次检查固定螺钉的扭矩,并在必要时,必须重新拧紧固定螺钉。
根据要求:其他尺寸和形状。附件:- 止动销 02153。
- 自调整支撑垫 02080, 02081, 02005, 02006。
- 六角形压块 07114。
特点:
RoHS

图片(总概述)

夹紧臂 用于液压转角夹具

用于液压转角夹具的夹紧臂,A 型

更多信息

图纸

用于液压转角夹具的夹紧臂,A 型

商品选择/筛选

订货号类型用于
活塞直径
D

HH4H5LL1L2RR1CAD配件价格订购
04368-30-25502A2520161064755016169 根据要求
04368-30-40752A403223157911575252515 根据要求

用于液压转角夹具的夹紧臂,B 型

更多信息

图纸

用于液压转角夹具的夹紧臂,B 型

商品选择/筛选

订货号类型用于
活塞直径
D

HLL2RCAD配件价格订购
04368-30-25501B252016751616 根据要求
04368-30-40751B4032231152525 根据要求

用于液压转角夹具的夹紧臂,C 型

更多信息

图纸

用于液压转角夹具的夹紧臂,C 型

商品选择/筛选

订货号类型用于
活塞直径
BD

HH1LL1CAD配件价格订购
04368-30-25253C2532201664125 根据要求
04368-30-40373C4048322366137 根据要求

液压摆动夹臂,D 型

更多信息

图纸

液压摆动夹臂,D 型

商品选择/筛选

订货号类型用于
活塞直径
B1D

HH2H3LL1L2L3RCAD配件价格订购
04368-30-25334D2514202114,515,551,535,516716 根据要求
04368-30-40504D402532281922,5765323723 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83