|
|
产品说明产品描述:单夹紧臂用于转角夹具 04368-20。使用不同的夹紧臂形状可以实现不同的夹紧情况。固定材料包含在紧凑型转角夹具中。材料:钢制。规格:黑色氧化处理。提示:对于每个转角夹具,必须单独考虑夹紧臂存放架以及有效夹紧力与工作压力关系的说明。
转角夹具的夹紧力图表对夹紧臂的尺寸设计具有决定性作用。 不得超过规定的工作压力,(如有必要)必须进行调整。 夹紧臂的摆动运动不得受阻。只有当转角夹具的摆动行程完成后,才能夹紧工件。 压力件必须在摆动运动结束后才能与工件接触。 为确保没有扭矩传递到活塞杆,在装配过程中必须反向固定夹紧臂。
避免触及摆动区域。手部和其他身体部位存在压伤风险。
遵守安全说明。技术参数:- A 型和 B 型最大工作压力:200 bar。 - C 型最大工作压力:500 bar。 - D 型最大工作压力:300 bar。装配:安装或拆卸夹紧臂时,必须注意确保没有扭矩传递到转角夹具的活塞杆上。在拧紧或松开固定螺钉时,可以通过反向固定夹紧臂来防止这种情况。
1. 如果转角夹具有过载保护,必须首先进行检查,转动活塞直到过载保护啮合。转角夹具有三个啮合点,距离为 120°。
2. 夹紧臂的安装通常在无压状态下进行。将夹臂定位在活塞杆上后,就可以拧紧螺钉或螺母。但如果需要夹紧臂的精确夹紧位置,则必须用压力缩回转角夹具的活塞。然后可以将夹紧臂安装在所需位置。
3. 固定夹紧臂后,应多次检查转角夹具的夹紧过程,以确保夹紧点和夹紧行程正确。
4. 更换夹紧臂后,必须在几个夹紧周期后再次检查固定螺钉的扭矩,并在必要时,必须重新拧紧固定螺钉。根据要求:其他尺寸和形状。附件:- 止动销 02153。 - 自调整支撑垫 02080, 02081, 02005, 02006。 - 六角形压块 07114。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 用于 活塞直径 | B1 | D | H | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | R | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04368-30-25334 | D | 25 | 14 | 20 | 21 | 14,5 | 15,5 | 51,5 | 35,5 | 16 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 04368-30-40504 | D | 40 | 25 | 32 | 28 | 19 | 22,5 | 76 | 53 | 23 | 7 | 23 |  | | 根据要求 | |
|
|