norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
重型转角夹具,加长夹紧行程,带轴环 可自动化操作
04364-15

重型转角夹具,加长夹紧行程,带轴环 可自动化操作

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:重型转角夹具具有较长的夹紧行程,特别适用于自动化夹紧操作。

夹紧过程开始时,夹紧臂通过集成的控制曲线,向下进行 90° 旋转行程运动。在这项运动后,夹紧行程呈线性向下。
材料:调制钢。规格:主体经黑色氧化处理。
柄部经调质和黑色氧化处理。
夹紧臂经调质和黑色氧化处理。
使用说明:用可调扭矩的冲击扳手操作,或用锁紧扳手手动操作。
在自动化操作时,例如使用扭矩可调的冲击扳手,打开和拧紧时最多可使用规定最大拧紧扭矩或规定最大夹紧力的 50 %。
优点:可自动化操作
较高的夹持力
快速夹紧
较高的刚性
图纸提示:
1) 旋转行程
2) 夹紧行程
3) 向左旋转
4) 向右旋转
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 04364-15_Datasheet_32341--zh 199 kB

图纸

重型转角夹具,加长夹紧行程,带轴环 可自动化操作

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号类型 1BB1B2B3D

D1D2HH1H2H3H4H5H6LL1L2L3L4S1S2SW夹紧力
kN
锁紧扭矩
max. Nm
CAD配件价格订购
04364-15-00601左摆705844226,6M124950168252030241045066555038251019625 根据要求
04364-15-10601右摆705844226,6M124950168252030241045066555038251019625 根据要求
04364-15-01001左摆907461289M1659611993325352412060796560423312191035 根据要求
04364-15-11001右摆907461289M1659611993325352412060796560423312191035 根据要求