norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
微型转角夹具
带锁定功能
04364-01

微型转角夹具 带锁定功能

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:转角夹具用于夹紧点必须确保可以自由装入和取出工件的场合。

当到达夹紧位置的末端位置时,会听到咔嗒声,同时也会感觉到卡住。
材料:主体调质钢。
塑料把手。
黄铜压杆。
规格:主体经调质和镀镍处理。
橙色把手。
图纸提示:
1) 位置放松
2) 预紧行程
3) 起始位置夹紧
4) 位置夹紧
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 04364-01_Datasheet_32080--zh 272 kB

图纸

微型转角夹具
带锁定功能

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号类型 1主体
表面
BB1B2B3D

D1D2D3HH1H2H3H4LL1L2L3L4R行程
S
S1=
预紧行程
Y
min.
Y
max.
夹持力
N
CAD配件价格订购
04364-01-01801镀镍84,393618M4274,355103022,862622611,5184010,81925180 根据要求
04364-01-03201镀镍105,3114523M5345,372144028,583530815,323501,41,128,333,7320 根据要求
04364-01-05501镀镍168,4136530M8488,492185040,5124537820,730631,51,431,739,7550 根据要求
04364-01-11801镀镍84,393618M4274,355103022,862622611,5184010,81925180 根据要求
04364-01-13201镀镍105,3114523M5345,372144028,583530815,323501,41,128,333,7320 根据要求
04364-01-15501镀镍168,4136530M8488,492185040,5124537820,730631,51,431,739,7550 根据要求