norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:外部部件为铝制型材。
楔子为渗碳钢。
规格:外部部件经阳极氧化处理。
楔子经黑色氧化处理。
提示:使用楔形夹具可以同时夹紧两个工件。楔形夹具最适合夹紧圆形和直角形零件。通过其紧凑结构,可以空间节省的进行多重夹紧。图纸提示:
在夹紧状态下,下表 给出来最大的B1尺寸。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04522 带铝质外层的楔形夹具 191 kB

图纸

带铝质外层的楔形夹具

商品选择/筛选

订货号

D

LB1
min. - max.
B2HH1夹紧力
max. kN
锁紧扭矩
max. Nm
CAD配件价格订购
04522-04M415,912,3 - 13,110,412,75,62,23,4 根据要求
04522-06M623,818,6 - 19,916,1199,56,714,3 根据要求
04522-08M831,724,8 - 26,620,825,412,78,914,5 根据要求
04522-12M1247,637,3 - 39,730,838,11915,638,4 根据要求
04522-16M1663,549,7 - 52,841,250,825,426,774,6 根据要求