norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
偏心螺栓 带夹紧块和挡块
04521

偏心螺栓 带夹紧块和挡块

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:主体经调质和黑色氧化处理。
夹紧件经渗碳硬化处理,并且采用了黄铜材质。
提示:可在有限空间非常经济地实现多重夹紧。
进行多重夹紧的时候,可以将主体的背面用作挡块。
首选安装在 B +0.05 mm 规格的开槽中。可通过开槽的深度来改变压块的作用高度。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04521 偏心螺栓 带夹紧块和挡块 323 kB

图纸

偏心螺栓 带夹紧块和挡块

商品选择/筛选

订货号LL1L2BHH1H2H3
max.
SD

S1
(夹紧行程)
SWSW1夹紧力
kN
锁紧扭矩
max. Nm
NLM 附件CAD配件价格订购
04521-0843,225,4191912,715,76,421,41,5M81,6578,92804521-10-1013 根据要求
04521-105433,525,425,411,415,49,724,51,8M1027817,88804521-10-1216 根据要求
04521-127550,83838,125,531,513432,05M122,5101226,713504521-10-1630 根据要求