norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:钢制。规格:表面硬化及黑色氧化处理。提示:下向夹具是一种快速夹紧元件,使用该装置可以通过螺旋偏心轮由旋转式卡爪将工件同时压至固定挡块位置处和垫板上。
下向夹具可以通过定心衬套(参见图纸)被定位和夹紧在模块化的格栅系统上。

规格 04518-006010、04518-006015、04518-006030 和 04518-006035 具有 2 个圆形的硬质合金嵌入件。
夹紧力:04518-006... = 3800 N
04518-010... = 7200 N
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04518 下向夹具 279 kB

图片(总概述)

下向夹具

侧方夹紧块,A 型

更多信息

图纸

侧方夹紧块,A 型

商品选择/筛选

订货号类型类型 1ABD

D1EHH1KLL1L2L3RF
N
CAD配件价格订购
04518-006005A38,52512M6112545422201741103800 根据要求
04518-010005A58,54018M1018407463531,52761437200 根据要求
04518-006025A38,52512M6112545422201741103800 根据要求
04518-010025A58,54018M1018407463531,52761437200 根据要求

侧方夹紧装置,B 型

更多信息

图纸

侧方夹紧装置,B 型

商品选择/筛选

订货号类型类型 1ABD

D1EHH1KLL1L2L3RF
N
CAD配件价格订购
04518-006010B38,52512M6ø824453,522201741103800 根据要求
04518-010010B58,54018M1012,739745,53731,52761437200 根据要求
04518-006030B38,52512M6ø824453,522201741103800 根据要求
04518-010030B58,54018M1012,739745,53731,52761437200 根据要求

侧方夹紧块,C 型

更多信息

图纸

侧方夹紧块,C 型

商品选择/筛选

订货号

类型类型 1ABD

D1D2
max.
D3
min.
EHH1KLL1L2L3RF=夹持力
N
CAD配件价格订购
04518-006015C38,52512M69,52,5ø824453,522201741103800 根据要求
04518-010015C58,54018M10274,512,739745,53731,52761437200 根据要求
04518-006035C38,52512M69,52,5ø824453,522201741103800 根据要求
04518-010035C58,54018M10274,512,739745,53731,52761437200 根据要求

侧方夹紧块,D 型

更多信息

图纸

侧方夹紧块,D 型

商品选择/筛选

订货号类型类型 1ABD

D1EHH1KLL1L2L3RF
N
CAD配件价格订购
04518-006020D38,52512M61125454,522201741103800 根据要求
04518-010020D58,54018M10184074734,531,52761437200 根据要求
04518-006040D38,52512M61125454,522201741103800 根据要求
04518-010040D58,54018M10184074734,531,52761437200 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83