norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制侧方夹紧块,带长孔,锯齿状夹钳
04509

钢制侧方夹紧块,带长孔,锯齿状夹钳

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:主体为钢制,夹钳为渗碳钢材质,带凸缘的定心衬套为调质钢材质。规格:黑色氧化处理。
夹钳经渗碳硬化处理。
提示:夹钳具有用于毛坯夹紧面的齿面。夹紧作用的同时会产生下压力。可以在螺纹 D3 中插入一个埋头螺栓,以防止在夹紧过程中的反向滑动。图纸提示:
1) 可更换夹钳
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04509 钢制侧方夹紧块,带长孔,锯齿状夹钳 220 kB

图纸

钢制侧方夹紧块,带长孔,锯齿状夹钳

商品选择/筛选

订货号

ABD

D1D2D3D4D5EE1HH1H2KK1LXYZF=夹持力
N
CAD配件价格订购
04509-006732512,2M67M6166,52,511352412,425,52,527124,5M310000 根据要求
04509-0101103918,2M1011M102410,541856382040,543920,58M540000 根据要求
04509-0161705826,2M1617M10351772785603060,57613213M8100000 根据要求