norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:主体为钢制,夹钳为渗碳钢材质,带凸缘的定心衬套为调质钢材质。规格:黑色氧化处理。
夹钳经渗碳硬化处理。
提示:夹钳具有用于毛坯夹紧面的齿面。夹紧作用的同时会产生下压力。可以在螺纹 D3 中插入一个埋头螺栓,以防止在夹紧过程中的反向滑动。图纸提示:
1) 可更换夹钳
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04509 下向夹具 219 kB

图纸

下向夹具

商品选择/筛选

订货号

ABD

D1D2D3D4D5EE1HH1H2KK1LXYZF=夹持力
N
CAD配件价格订购
04509-006732512,2M67M6166,52,511352412,425,52,527124,5M310000 根据要求
04509-0101103918,2M1011M102410,541856382040,543920,58M540000 根据要求
04509-0161705826,2M1617M10351772785603060,57613213M8100000 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83