norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明产品描述:A 型带定位销。
B 型不带定位销。
C 型不带定位销,带锁紧手柄。
材料:调制钢。规格:黑色氧化处理。提示:通过松开埋头螺栓,
C 型锁紧手柄可以在水平和垂直方向上以 30° 为单位
进行调整,以便于用户使用。
装配:参见图纸(A 型)。优点:- 紧凑型扁平设计
- 快速简便地夹紧部件
图纸提示:
1) 起始位置夹紧
2) 终点位置夹紧
3) 埋头螺栓
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04472 带偏心件的扁平夹紧块 343 kB

图片(总概述)

带偏心件的扁平夹紧块
带偏心件的扁平夹紧块

商品选择/筛选

订货号类型BB1B2B3B4D

D1D2HH1H2H3H4H5H6H7LL1L2RSW行程
S
夹紧力
kN
把手施力
FH
N
锁紧扭矩
max. Nm
CAD配件价格订购
04472-00130A3224524-4,54-54322---211910-30,81,3-2,1 根据要求
04472-10400B4538836-5,2--10-635---33,530,515-614-10 根据要求
04472-10600B70601255-8,2--15-957---504622-1026-27 根据要求
04472-20600C70601255128,219M5x515-957304618504622100-26280- 根据要求
04472-20400C453883685,213M4x410-63520301233,530,51563-14170- 根据要求