norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制 T 型槽扁平夹紧块(套装)
04470

钢制 T 型槽扁平夹紧块(套装)

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:淬火和黑色氧化处理。提示:夹紧块可夹紧特别低的工件。通过夹具的楔形效应将工件牢固且安全地压在机床工作台上。“H1”和“H3”适用最大 T 型槽深,参照 DIN 650 标准。如果是最小槽深,为了达到较低的夹紧高度,可以将夹紧件磨削掉尺寸 H3。

夹紧力 F 和 F1 是通过优化设计和利用紧固螺钉的最大拧紧扭矩实现的。

成对供货。
供货范围- 2x T 型槽夹紧块。
- 2x 固定螺栓 DIN EN ISO 4762。
- 2x 六角头螺丝刀 ISO 2936。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04470 钢制 T 型槽扁平夹紧块(套装) 220 kB

图纸

钢制 T 型槽扁平夹紧块(套装)

商品选择/筛选

订货号槽宽B

B1H
min.
H
max.
H1H2H3LL1F
kN
F1
kN
包装形式CAD配件价格订购
04470-1221218122,513,531115521,850,61 件 = 1 对 根据要求
04470-1421422141,513,534115551,85,50,71 件 = 1 对 根据要求
04470-1621625162,51741156682,580,91 件 = 1 对 根据要求
04470-1821828181,51643156712,5911 件 = 1 对 根据要求
04470-2222235224,521,553209893161,91 件 = 1 对 根据要求