norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制夹紧元件(前)1.7225。
钢制固定元件(后)1.0503。
规格:不锈钢件,经硬化处理和镀镍处理。
钢制部件经黑色氧化。
提示:T 型槽夹紧块可夹紧特别低的工件。通过下压力将工件更牢固地压在机床工作台上。 应用:1. 将 T 型槽夹紧块推入到机床工作台的 T 型槽中,直至工件。
2. 根据扭矩拧紧固定螺栓(夹持件)。
3. 通过拧紧夹紧螺栓(夹紧元件)夹紧工件。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04462 钢制 T 型槽扁平夹紧块 343 kB

图纸

钢制 T 型槽扁平夹紧块

商品选择/筛选

订货号槽宽BC1D

HLSWF
kN
F1
kN
锁紧扭矩
M1
Nm
锁紧扭矩
M2
Nm
CAD配件价格订购
04462-121414448M122511210157,56552 根据要求
04462-1618185610M1630132142512,5150120 根据要求
04462-2022226211M2035155173618300240 根据要求