norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢。
热固塑料材质的手柄球 PF 31。
规格:外壳,银灰色,锤纹镀层。
所有剩下的零件和附加零件均经过黑色氧化处理。
手柄球为红色。
提示:移动行程为 12 mm。在 1.5 mm 的短夹紧行程内,可以在任意位置自锁。故此,即使工件公差高达1mm,也可以可靠的将工件夹紧。夹紧元件“arness”可以用在任何水平和垂直位置。
使用标准附加零件还可以实现其他应用。这些附加零件可以作为选项提供。
凸轮系统所有承受较高负荷的零件以及弹簧柱塞均经过渗碳硬化处理。
最高允许的夹持力达 4905 N。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04430 夹紧元件 “arness” 284 kB

图片(总概述)

夹紧元件 “arness”
夹紧元件 “arness”

arness 夹紧元件

更多信息

图纸

arness 夹紧元件

商品选择/筛选

订货号

尺寸CAD配件价格订购
04430-01参见图纸 根据要求

arness 附件

更多信息

图纸

arness 附件

商品选择/筛选

订货号

名称CAD配件价格订购
04430-02叉形爪 根据要求
04430-03夹紧箍 根据要求
04430-04顶销 根据要求