norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
止动螺栓 用于气动拉力夹具
04403-01

止动螺栓 用于气动拉力夹具

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:热处理及黑色氧化处理。提示:气动拉力夹具的夹紧销可通过螺纹与工件连接。借此通过一个气动阀快速地将工件与拉力夹具连接和脱离。
这样,也可将此系统作为零点夹持系统。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04403-01 止动螺栓 用于气动拉力夹具 166 kB

图纸

止动螺栓 用于气动拉力夹具

商品选择/筛选

订货号D

D1D2D3LL1L2L3SWCAD配件价格订购
04403-01-1080901284,3M8389241,56 根据要求
04403-01-1100111284,3M103811241,56 根据要求
04403-01-11201320126,5M12481331,5210 根据要求
04403-01-11601720126,5M16481731,5210 根据要求