norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:锻造的,黑色镀锌。应用:通过调整螺栓可无级调整夹紧臂高度,从而夹紧工件。装配:1. 将支撑元件放置在工具台上,以规定的锁紧扭矩将其固定。
2. 将夹紧臂置于所需位置。
3. 通过拧紧调整螺栓夹紧工件。
优点:- 非常大的夹紧力,22-49 kN。
- 部件安装简易。
- 实现非常快速简易的夹紧操作。
- 可无级调整高度及长度。
- 使用 T-型槽 14-28 毫米, 包括栅格系统 M12, M16,M20。
- 推力垫包括平滑的及开槽的样式。
附件:提升 04630
弹簧柱塞 04631
供货范围A 型:
- 夹紧装置
- 3 级支撑元件
- 嵌入件用于连接
B 型:
- 3 级支撑元件
- 嵌入件用于连接
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04629-10 3-级动力夹钳 216 kB

图片(总概述)

3-级动力夹钳

3-级动力夹钳,A 型,带夹紧臂

更多信息

图纸

3-级动力夹钳,A 型,带夹紧臂

商品选择/筛选

订货号类型 1类型形状类型H1A
min.
A
max.
BB1槽宽D

D1HH2H3H4H5LL1SW夹紧力
kN
锁紧扭矩
M1
Nm
锁紧扭矩
M2
Nm
CAD配件价格订购
04629-10-2120651短型A带夹紧臂9-743058521314M12M1267982516166514,56225540 根据要求
04629-10-1121301加长型A带夹紧臂13-12937106681814M12M1610114634272713022,583010070 根据要求
04629-10-1161501加长型A带夹紧臂16-14748144752018M16M20116175432929150251043200150 根据要求
04629-10-1201701加长型A带夹紧臂16-16968172852522M20M24140207523434170291249220200 根据要求

3-级动力夹钳,B 型,无夹紧臂

更多信息

图纸

3-级动力夹钳,B 型,无夹紧臂

商品选择/筛选

订货号类型 1类型形状类型H1B槽宽D

HH3H4H5LL1夹紧力
kN
锁紧扭矩
M2
Nm
CAD配件价格订购
04629-10-2120650短型B无夹紧臂9-745214M12672516166514,52240 根据要求
04629-10-1121300加长型B无夹紧臂13-1296814M1210134272713022,53070 根据要求
04629-10-1161500加长型B无夹紧臂16-1477518M161164329291502543150 根据要求
04629-10-1201700加长型B无夹紧臂16-1698522M201405234341702949200 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2022 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83