norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带轴环的钩式夹具 带加长夹紧钳
04371

带轴环的钩式夹具 带加长夹紧钳

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:热处理及黑色氧化处理。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04371 带轴环的钩式夹具 带加长夹紧钳 187 kB

图纸

带轴环的钩式夹具 带加长夹紧钳

商品选择/筛选

订货号CD

D1HH1H2H3LL1L2PRR1SW夹紧力
kN
CAD配件价格订购
04371-506M6M62056605310,5911881030174,5 根据要求
04371-508M6M82056605310,5911881030174,5 根据要求
04371-510M8M102572796712,51215101012,540196,5 根据要求
04371-512M10M123288968216,51817121216,5502711,8 根据要求