04371
钩形夹紧块,带凸缘和偏心把手
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
夹紧块、 夹紧元件
转角夹具 夹具压板
钩形夹紧块,带凸缘和偏心把手
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
主体和钩形夹紧块为调质钢。
把手材质为铸铝 EN AC-46200。
压力垫圈材质为塑料 PA 66 GF 35-X,玻璃纤维增强。
轴螺栓、螺柱和垫圈材质为不锈钢 1.4305。
规格:
主体和钩形夹紧块经调质和黑色氧化处理。
把手黑色喷漆。
压力垫圈为黑色。
轴螺栓、螺柱和垫圈为亮色。
提示:
在安装和取出工件的时候可以翻转钩形夹紧块,适用工件从上方装夹的场合。
通过双头螺栓的细螺纹可以借助螺栓刀调节精确的夹紧高度。调整后通过锁紧螺栓锁紧。尺寸 S 相当于偏心轮的夹紧行程。
图纸提示:
1) 锁紧螺栓螺栓
2) 销栓,用于对 锁紧手柄进行精调
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 04371 钩形夹紧块,带凸缘和偏心把手
209 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
D2
H
H1
H2
H3
L
L1
L2
A
B
P
R
SW
行程
S
F
kN
把手施力
FH
N
CAD
配件
价格
订购
04371-206
M6
20
M6x0,5
56
60
53
10
9
9
8
70,4
21,5
20
30
17
1,2
4
120
根据要求
04371-208
M8
20
M6x0,5
56
60
53
10
9
9
8
70,4
21,5
20
30
17
1,2
4
120
根据要求
04371-210
M10
25
M8x0,75
72
79
67
12
12
13
10
96
33,3
25
40
19
1,5
8
350
根据要求
04371-212
M12
32
M8x0,75
88
96
82
18
18
18
12
96
33,3
30
50
27
1,5
8
350
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-45
|
>
|
>>
04363
转角夹具,微型,带凸轮手柄
04364
旋转夹具,微型
04364
转角夹具,微型
04364-01
微型转角夹具 带锁定功能
04364-05
重型转角夹具,加长夹紧行程,可自动化操作
04364-10
重型转角夹具,可自动化操作
04365
气动转角夹具
04366
旋转夹具
04366
转角夹具的夹紧臂
04368
液压紧凑型转角夹具
双 / 单作用式,带有弹簧复位
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-45
|
>
|
>>