|
|
产品说明材料:调质钢。 保护式嵌入件材质为 POM 或聚氨酯 99 邵氏硬度 A。规格:热处理及黑色氧化处理。提示:压入的保护式嵌入件的材质为塑料,为防止敏感的工件表面受损提供了最佳的保护。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 材料 | D
| D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | B | R | R1 | R2 | F max. kN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04370-206 | A | 聚缩醛 | 16 | 6,5 | 11 | 10 | 42 | 20 | 6 | 10,5 | 11 | 9 | 20 | 30 | 4,8 |  | | 根据要求 | | 04370-208 | A | 聚缩醛 | 20 | 8,5 | 15 | 12 | 52 | 25 | 8 | 13,5 | 15 | 12 | 25 | 50 | 8,8 |  | | 根据要求 | | 04370-210 | A | 聚缩醛 | 25 | 10,5 | 18 | 14 | 66 | 32 | 10 | 17,5 | 17 | 14 | 32 | 60 | 11,6 |  | | 根据要求 | | 04370-212 | A | 聚缩醛 | 32 | 12,5 | 20 | 17 | 83 | 40 | 12 | 21 | 20 | 18 | 40 | 80 | 18,8 |  | | 根据要求 | | 04370-2106 | B | 聚缩醛 | 16 | 6,5 | - | 10 | 41,5 | 20 | - | 10 | 11 | 9 | 20 | 30 | 4,8 |  | | 根据要求 | | 04370-2108 | B | 聚缩醛 | 20 | 8,5 | - | 12 | 51,5 | 25 | - | 13 | 15 | 12 | 25 | 50 | 8,8 |  | | 根据要求 | | 04370-2110 | B | 聚缩醛 | 25 | 10,5 | - | 14 | 65,5 | 32 | - | 17 | 17 | 14 | 32 | 60 | 11,6 |  | | 根据要求 | | 04370-2112 | B | 聚缩醛 | 32 | 12,5 | - | 17 | 82,5 | 40 | - | 21 | 20 | 18 | 40 | 80 | 18,8 |  | | 根据要求 | | 04370-306 | A | 聚氨酯 | 16 | 6,5 | 11 | 10 | 42 | 20 | 6 | 10,5 | 11 | 9 | 20 | 30 | 4,8 |  | | 根据要求 | | 04370-308 | A | 聚氨酯 | 20 | 8,5 | 15 | 12 | 52 | 25 | 8 | 13,5 | 15 | 12 | 25 | 50 | 8,8 |  | | 根据要求 | | 04370-310 | A | 聚氨酯 | 25 | 10,5 | 18 | 14 | 66 | 32 | 10 | 17,5 | 17 | 14 | 32 | 60 | 11,6 |  | | 根据要求 | | 04370-312 | A | 聚氨酯 | 32 | 12,5 | 20 | 17 | 83 | 40 | 12 | 21 | 20 | 18 | 40 | 80 | 18,8 |  | | 根据要求 | | 04370-3106 | B | 聚氨酯 | 16 | 6,5 | - | 10 | 41,5 | 20 | - | 10 | 11 | 9 | 20 | 30 | 4,8 |  | | 根据要求 | | 04370-3108 | B | 聚氨酯 | 20 | 8,5 | - | 12 | 51,5 | 25 | - | 13 | 15 | 12 | 25 | 50 | 8,8 |  | | 根据要求 | | 04370-3110 | B | 聚氨酯 | 25 | 10,5 | - | 14 | 65,5 | 32 | - | 17 | 17 | 14 | 32 | 60 | 11,6 |  | | 根据要求 | | 04370-3112 | B | 聚氨酯 | 32 | 12,5 | - | 17 | 82,5 | 40 | - | 21 | 20 | 18 | 40 | 80 | 18,8 |  | | 根据要求 | |
|
|