|
|
产品说明材料:调质钢,经调质处理。规格:黑色氧化处理。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | B | D
| D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | R | R1 | F max. kN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04370-406 | C | 9 | 16 | 7 | 11 | 10 | 42,5 | 22 | 6 | 10,5 | 10 | 30 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 04370-408 | C | 12 | 20 | 8,6 | 15 | 12 | 52,5 | 25 | 8 | 12,5 | 12,5 | 40 | 6,5 |  | | 根据要求 | | 04370-410 | C | 18 | 25 | 10,6 | 18 | 14 | 66,5 | 32 | 10 | 16,5 | 16 | 50 | 11,8 |  | | 根据要求 | |
|
订货号 | 类型 | B | D
| D1 | D3 | H | H1 | H3 | R | R1 | F max. kN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04370-506 | D | 9 | 16 | 7 | 10 | 42,5 | 22 | 10,5 | 10 | 30 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 04370-508 | D | 12 | 20 | 8,6 | 12 | 52,5 | 25 | 12,5 | 12,5 | 40 | 6,5 |  | | 根据要求 | | 04370-510 | D | 18 | 25 | 10,6 | 14 | 66,5 | 32 | 16,5 | 16 | 50 | 11,8 |  | | 根据要求 | |
|
|
|