norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
长钩状夹具压板,带安装支架 
04374

长钩状夹具压板,带安装支架

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:夹紧块和夹紧螺栓的材质为调质钢,经调质处理。规格:黑色氧化处理。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04374 长钩状夹具压板,带安装支架  282 kB

图纸

长钩状夹具压板,带安装支架 

商品选择/筛选

订货号D

D1D2D3ABB1B2B3B4B5HH1H2H3LMSSW锁紧扭矩
max. Nm
F max.
kN
CAD配件价格订购
04374-0618M66,41628382619,5126182,554,5442518509457,54,5 根据要求
04374-0826M88,42034483122,5147,526365533021641256156,5 根据要求
04374-1033M1010,524405536,52616,5933,53,577,56135247518583011,8 根据要求