norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢制。
强度等级 10.9。
规格:经黑色氧化处理的止动螺栓。
镀锌螺母。
提示:止动螺栓规格 M3,仅提供 8.8 强度等级。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03087 钢制止动螺栓,强度等级 10.9。 146 kB

图片(总概述)

钢制止动螺栓,强度等级 10.9。

商品选择/筛选

订货号

类型D

LKSWSR1CAD配件价格订购
03087-10316AM31625,5- 根据要求
03087-10325AM32525,5- 根据要求
03087-10416AM4162,57- 根据要求
03087-10425AM4252,57- 根据要求
03087-10435AM4352,57- 根据要求
03087-10516AM5163,58- 根据要求
03087-10525AM5253,58- 根据要求
03087-10535AM5353,58- 根据要求
03087-10625AM6253,810- 根据要求
03087-10635AM6353,810- 根据要求
03087-10640AM6403,810- 根据要求
03087-10812AM812513- 根据要求
03087-10816AM816513- 根据要求
03087-10820AM820513- 根据要求
03087-10825AM825513- 根据要求
03087-10830AM830513- 根据要求
03087-10835AM835513- 根据要求
03087-10840AM840513- 根据要求
03087-10845AM845513- 根据要求
03087-10850AM850513- 根据要求
03087-10855AM855513- 根据要求
03087-10865AM865513- 根据要求
03087-10870AM870513- 根据要求
03087-10885AM885513- 根据要求
03087-11035AM1035617- 根据要求
03087-11040AM1040617- 根据要求
03087-11050AM1050617- 根据要求
03087-11060AM1060617- 根据要求
03087-11240AM1240719- 根据要求
03087-11260AM1260719- 根据要求
03087-11270AM1270719- 根据要求
03087-11650AM16509,524- 根据要求
03087-11660AM16609,524- 根据要求
03087-11670AM16709,524- 根据要求
03087-20316BM31625,510 根据要求
03087-20325BM32525,510 根据要求
03087-20416BM4162,5710 根据要求
03087-20425BM4252,5710 根据要求
03087-20435BM4352,5710 根据要求
03087-20516BM5163,5812 根据要求
03087-20525BM5253,5812 根据要求
03087-20535BM5353,5812 根据要求
03087-20625BM6253,81015 根据要求
03087-20635BM6353,81015 根据要求
03087-20640BM6403,81015 根据要求
03087-20812BM81251320 根据要求
03087-20816BM81651320 根据要求
03087-20820BM82051320 根据要求
03087-20825BM82551320 根据要求
03087-20830BM83051320 根据要求
03087-20835BM83551320 根据要求
03087-20840BM84051320 根据要求
03087-20845BM84551320 根据要求
03087-20850BM85051320 根据要求
03087-20855BM85551320 根据要求
03087-20865BM86551320 根据要求
03087-20870BM87051320 根据要求
03087-20885BM88551320 根据要求
03087-21035BM103561730 根据要求
03087-21040BM104061730 根据要求
03087-21050BM105061730 根据要求
03087-21060BM106061730 根据要求
03087-21240BM124071930 根据要求
03087-21260BM126071930 根据要求
03087-21270BM127071930 根据要求
03087-21650BM16509,52435 根据要求
03087-21660BM16609,52435 根据要求
03087-21670BM16709,52435 根据要求