|
|
02006自调整支撑垫,可调节 带 O 型圈 |
返回 |
|
|
产品说明材料:调质钢主体。 顶珠: C、F 型为工具钢。 K 型为 POM。 O 型为不锈钢,金刚石表面。 P 型为不锈钢,聚氨酯表面。规格:主体经调质和和黑色氧化处理。 顶珠: C、F 型经硬化,黑色氧化处理。 K 型 POM 顶珠为白色。 O 型,表面类似 100 磨削粒度。 P 型,配聚氨酯硬度达到 60° 邵氏硬度。提示:自调整支撑垫用于对未经加工和经加工的工件进行支撑和夹紧。此外,自调整支撑垫在夹具制造中充当挡块、支撑块垫块、压紧块使用。
顶珠防转动保险。
O 型:耐研磨的金刚石表面和顶珠固定熔接。尤其适用微弱夹紧力之下光滑和滑动应用的防滑固定。期间金刚石颗粒可以向非常小的表面传输极高的保持力,并将表面损坏降至最低。 金刚石表面拥有优异的抗磨损性能。
P 型:聚氨酯表面在顶珠上稳定硫化。具备耐研磨性和不褪色性。为敏感表面提供最佳保护,防止其受损。珠状表面实现较高的保持力,并保障空气逸出,确保接触面和摆动支架之间不会产生吸力。优点:内置的 O 型圈可防止脏污和异物颗粒的进入,确保稳定可靠。图纸提示:C 型:平头钢制顶珠,平面 F 型:平头钢制顶珠,齿面 K 型:平头 POM 顶珠,平面 O 型:不锈钢顶珠,金刚石表面 P 型:不锈钢顶珠,聚氨酯表面 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
自适应球头端面,可调节,带 O 型圈,C 型,钢制平头顶珠,平整
|
更多信息 |
订货号 | 类型 | B | D2 | D3 | H | H1 | E | SW | 顶珠 ø | 负载能力 max. kN (静态负载) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
02006-106X012 | C | 12 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 |  | | 根据要求 | | 02006-106X025 | C | 25 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 |  | | 根据要求 | | 02006-106X040 | C | 40 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 |  | | 根据要求 | | 02006-108X012 | C | 12 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 15 |  | | 根据要求 | | 02006-108X025 | C | 25 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 15 |  | | 根据要求 | | 02006-108X040 | C | 40 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 15 |  | | 根据要求 | |
|
自适应球头端面,可调节,带 O 型圈,F 型,钢制平头顶珠,齿面 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | B | D2 | D3 | H | H1 | E | SW | 顶珠 ø | 负载能力 max. kN (静态负载) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
02006-306X012 | F | 12 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 |  | | 根据要求 | | 02006-306X025 | F | 25 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 |  | | 根据要求 | | 02006-306X040 | F | 40 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 |  | | 根据要求 | | 02006-308X012 | F | 12 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 15 |  | | 根据要求 | | 02006-308X025 | F | 25 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 15 |  | | 根据要求 | | 02006-308X040 | F | 40 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 15 |  | | 根据要求 | |
|
自适应球头端面,可调节,带 O 型圈,K 型,POM 平头顶珠,平整 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | B | D2 | D3 | H | H1 | E | SW | 顶珠 ø | 负载能力 max. kN (静态负载) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
02006-706X012 | K | 12 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 2 |  | | 根据要求 | | 02006-706X025 | K | 25 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 2 |  | | 根据要求 | | 02006-706X040 | K | 40 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 2 |  | | 根据要求 | | 02006-708X012 | K | 12 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 4 |  | | 根据要求 | | 02006-708X025 | K | 25 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 4 |  | | 根据要求 | | 02006-708X040 | K | 40 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 4 |  | | 根据要求 | |
|
自适应球头端面,可调节,带 O 型圈, O 型,不锈钢顶珠,金刚石表面 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | B | D2 | D3 | H | H1 | E | SW | 顶珠 ø | 负载能力 max. kN (静态负载) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
02006-506X012 | O | 12 | M6 | 8 | 10 | 2 | 11,5 | 10 | 7 | 9,2 |  | | 根据要求 | | 02006-506X025 | O | 25 | M6 | 8 | 10 | 2 | 11,5 | 10 | 7 | 9,2 |  | | 根据要求 | | 02006-506X040 | O | 40 | M6 | 8 | 10 | 2 | 11,5 | 10 | 7 | 9,2 |  | | 根据要求 | | 02006-508X012 | O | 12 | M8 | 11 | 14,5 | 3 | 15 | 13 | 10 | 15,5 |  | | 根据要求 | | 02006-508X025 | O | 25 | M8 | 11 | 14,5 | 3 | 15 | 13 | 10 | 15,5 |  | | 根据要求 | | 02006-508X040 | O | 40 | M8 | 11 | 14,5 | 3 | 15 | 13 | 10 | 15,5 |  | | 根据要求 | | 02006-510X015 | O | 15 | M10 | 14 | 16 | 3 | 19,6 | 17 | 13 | 18,8 |  | | 根据要求 | | 02006-510X030 | O | 30 | M10 | 14 | 16 | 3 | 19,6 | 17 | 13 | 18,8 |  | | 根据要求 | | 02006-510X050 | O | 50 | M10 | 14 | 16 | 3 | 19,6 | 17 | 13 | 18,8 |  | | 根据要求 | | 02006-512X020 | O | 20 | M12 | 19 | 19 | 4 | 21,9 | 19 | 15 | 29,8 |  | | 根据要求 | | 02006-512X040 | O | 40 | M12 | 19 | 19 | 4 | 21,9 | 19 | 15 | 29,8 |  | | 根据要求 | | 02006-512X060 | O | 60 | M12 | 19 | 19 | 4 | 21,9 | 19 | 15 | 29,8 |  | | 根据要求 | | 02006-516X025 | O | 25 | M16 | 21 | 23 | 4 | 27,7 | 24 | 20 | 50,3 |  | | 根据要求 | | 02006-516X050 | O | 50 | M16 | 21 | 23 | 4 | 27,7 | 24 | 20 | 50,3 |  | | 根据要求 | | 02006-516X080 | O | 80 | M16 | 21 | 23 | 4 | 27,7 | 24 | 20 | 50,3 |  | | 根据要求 | |
|
自适应球头端面,可调节,带 O 型圈,P 型,不锈钢顶珠,聚氨酯表面 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | B | D2 | D3 | H | H1 | E | SW | SW1 | W | 顶珠 ø | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
02006-606X012 | P | 12 | M6 | 10 | 12 | 4 | 11,5 | 10 | - | 28 | 7 |  | | 根据要求 | | 02006-606X025 | P | 25 | M6 | 10 | 12 | 4 | 11,5 | 10 | - | 28 | 7 |  | | 根据要求 | | 02006-606X040 | P | 40 | M6 | 10 | 12 | 4 | 11,5 | 10 | - | 28 | 7 |  | | 根据要求 | | 02006-608X012 | P | 12 | M8 | 13 | 16,5 | 5 | 15 | 13 | - | 28 | 10 |  | | 根据要求 | | 02006-608X025 | P | 25 | M8 | 13 | 16,5 | 5 | 15 | 13 | - | 28 | 10 |  | | 根据要求 | | 02006-608X040 | P | 40 | M8 | 13 | 16,5 | 5 | 15 | 13 | - | 28 | 10 |  | | 根据要求 | | 02006-610X015 | P | 15 | M10 | 16 | 18 | 5 | 19,6 | 17 | 3 | 28 | 13 |  | | 根据要求 | | 02006-610X030 | P | 30 | M10 | 16 | 18 | 5 | 19,6 | 17 | 3 | 28 | 13 |  | | 根据要求 | | 02006-610X050 | P | 50 | M10 | 16 | 18 | 5 | 19,6 | 17 | 3 | 28 | 13 |  | | 根据要求 | | 02006-612X020 | P | 20 | M12 | 21 | 21 | 6 | 21,9 | 19 | 5 | 24 | 15 |  | | 根据要求 | | 02006-612X040 | P | 40 | M12 | 21 | 21 | 6 | 21,9 | 19 | 5 | 24 | 15 |  | | 根据要求 | | 02006-612X060 | P | 60 | M12 | 21 | 21 | 6 | 21,9 | 19 | 5 | 24 | 15 |  | | 根据要求 | | 02006-616X025 | P | 25 | M16 | 23 | 25 | 6 | 27,7 | 24 | 6 | 24 | 20 |  | | 根据要求 | | 02006-616X050 | P | 50 | M16 | 23 | 25 | 6 | 27,7 | 24 | 6 | 24 | 20 |  | | 根据要求 | | 02006-616X080 | P | 80 | M16 | 23 | 25 | 6 | 27,7 | 24 | 6 | 24 | 20 |  | | 根据要求 | |
|
|
|