|
|
02006_K自适应球头端面,可调节,带 O 型圈,K 型,POM 平头顶珠,平整 |
返回 |
|
|
产品说明材料:调质钢主体。 K 型 POM 顶珠。规格:主体经调质。 白色 POM 顶珠。提示:自适应球头支撑块用于对未经加工和经加工的工件进行支撑和夹紧。 此外,自适应球头支撑块在夹具制造中充当挡块、定位块、支撑块使用。 球头稳定,可防止转动。优点:内置的 O 型圈可防止脏污和异物颗粒的进入,确保稳定可靠。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | B | D2 | D3 | H | H1 | E | SW | 顶珠 ø | 负载能力 max. kN (静态负载) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
02006-706X012 | K | 12 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 2 |  | | 根据要求 | | 02006-706X025 | K | 25 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 2 |  | | 根据要求 | | 02006-706X040 | K | 40 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 2 |  | | 根据要求 | | 02006-708X012 | K | 12 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 4 |  | | 根据要求 | | 02006-708X025 | K | 25 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 4 |  | | 根据要求 | | 02006-708X040 | K | 40 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 4 |  | | 根据要求 | |
|
|