|
|
02006_P自适应球头端面,可调节,带 O 型圈,P 型,不锈钢顶珠,聚氨酯表面 |
返回 |
|
|
产品说明材料:调质钢主体。 顶珠: P 型为不锈钢,聚氨酯表面。规格:主体经调质和和黑色氧化处理。 顶珠: P 型,配聚氨酯硬度达到 60° 邵氏硬度。提示:自适应球头支撑块用于对未经加工和经加工的工件进行支撑和夹紧。 此外,其还在夹具与刀具制造中充当挡块、垫板和弹簧柱塞。
球头稳定,可防止转动。
O 型:耐研磨的金刚石表面和顶珠固定熔接。尤其适用微弱夹紧力之下光滑和滑动应用的防滑固定。期间金刚石颗粒可以向非常小的表面传输极高的保持力,并将表面损坏降至最低。 金刚石表面拥有优异的抗磨损性能。优点:内置的 O 型圈可防止脏污和异物颗粒的进入,确保稳定可靠。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | B | D2 | D3 | H | H1 | E | SW | SW1 | W | 顶珠 ø | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
02006-606X012 | P | 12 | M6 | 10 | 12 | 4 | 11,5 | 10 | - | 28 | 7 |  | | 根据要求 | | 02006-606X025 | P | 25 | M6 | 10 | 12 | 4 | 11,5 | 10 | - | 28 | 7 |  | | 根据要求 | | 02006-606X040 | P | 40 | M6 | 10 | 12 | 4 | 11,5 | 10 | - | 28 | 7 |  | | 根据要求 | | 02006-608X012 | P | 12 | M8 | 13 | 16,5 | 5 | 15 | 13 | - | 28 | 10 |  | | 根据要求 | | 02006-608X025 | P | 25 | M8 | 13 | 16,5 | 5 | 15 | 13 | - | 28 | 10 |  | | 根据要求 | | 02006-608X040 | P | 40 | M8 | 13 | 16,5 | 5 | 15 | 13 | - | 28 | 10 |  | | 根据要求 | | 02006-610X015 | P | 15 | M10 | 16 | 18 | 5 | 19,6 | 17 | 3 | 28 | 13 |  | | 根据要求 | | 02006-610X030 | P | 30 | M10 | 16 | 18 | 5 | 19,6 | 17 | 3 | 28 | 13 |  | | 根据要求 | | 02006-610X050 | P | 50 | M10 | 16 | 18 | 5 | 19,6 | 17 | 3 | 28 | 13 |  | | 根据要求 | | 02006-612X020 | P | 20 | M12 | 21 | 21 | 6 | 21,9 | 19 | 5 | 24 | 15 |  | | 根据要求 | | 02006-612X040 | P | 40 | M12 | 21 | 21 | 6 | 21,9 | 19 | 5 | 24 | 15 |  | | 根据要求 | | 02006-612X060 | P | 60 | M12 | 21 | 21 | 6 | 21,9 | 19 | 5 | 24 | 15 |  | | 根据要求 | | 02006-616X025 | P | 25 | M16 | 23 | 25 | 6 | 27,7 | 24 | 6 | 24 | 20 |  | | 根据要求 | | 02006-616X050 | P | 50 | M16 | 23 | 25 | 6 | 27,7 | 24 | 6 | 24 | 20 |  | | 根据要求 | | 02006-616X080 | P | 80 | M16 | 23 | 25 | 6 | 27,7 | 24 | 6 | 24 | 20 |  | | 根据要求 | |
|
|