|
|
02006_O自适应球头端面,可调节,带 O 型圈, O 型,不锈钢顶珠,金刚石表面 |
返回 |
|
|
产品说明材料:调质钢主体。 顶珠: O 型为不锈钢,金刚石表面。规格:主体经调质和和黑色氧化处理。 顶珠: O 型,表面类似 100 磨削粒度。 提示:自适应球头支撑块用于对未经加工和经加工的工件进行支撑和夹紧。 此外,其还在夹具与刀具制造中充当挡块、垫板和弹簧柱塞。
球头稳定,可防止转动。
O 型:耐研磨的金刚石表面和顶珠固定熔接。尤其适用微弱夹紧力之下光滑和滑动应用的防滑固定。期间金刚石颗粒可以向非常小的表面传输极高的保持力,并将表面损坏降至最低。 金刚石表面拥有优异的抗磨损性能。应用:内置的 O 型圈可防止脏污和异物颗粒的进入,确保稳定可靠。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | B | D2 | D3 | H | H1 | E | SW | 顶珠 ø | 负载能力 max. kN (静态负载) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
02006-506X012 | O | 12 | M6 | 8 | 10 | 2 | 11,5 | 10 | 7 | 9,2 |  | | 根据要求 | | 02006-506X025 | O | 25 | M6 | 8 | 10 | 2 | 11,5 | 10 | 7 | 9,2 |  | | 根据要求 | | 02006-506X040 | O | 40 | M6 | 8 | 10 | 2 | 11,5 | 10 | 7 | 9,2 |  | | 根据要求 | | 02006-508X012 | O | 12 | M8 | 11 | 14,5 | 3 | 15 | 13 | 10 | 15,5 |  | | 根据要求 | | 02006-508X025 | O | 25 | M8 | 11 | 14,5 | 3 | 15 | 13 | 10 | 15,5 |  | | 根据要求 | | 02006-508X040 | O | 40 | M8 | 11 | 14,5 | 3 | 15 | 13 | 10 | 15,5 |  | | 根据要求 | | 02006-510X015 | O | 15 | M10 | 14 | 16 | 3 | 19,6 | 17 | 13 | 18,8 |  | | 根据要求 | | 02006-510X030 | O | 30 | M10 | 14 | 16 | 3 | 19,6 | 17 | 13 | 18,8 |  | | 根据要求 | | 02006-510X050 | O | 50 | M10 | 14 | 16 | 3 | 19,6 | 17 | 13 | 18,8 |  | | 根据要求 | | 02006-512X020 | O | 20 | M12 | 19 | 19 | 4 | 21,9 | 19 | 15 | 29,8 |  | | 根据要求 | | 02006-512X040 | O | 40 | M12 | 19 | 19 | 4 | 21,9 | 19 | 15 | 29,8 |  | | 根据要求 | | 02006-512X060 | O | 60 | M12 | 19 | 19 | 4 | 21,9 | 19 | 15 | 29,8 |  | | 根据要求 | | 02006-516X025 | O | 25 | M16 | 21 | 23 | 4 | 27,7 | 24 | 20 | 50,3 |  | | 根据要求 | | 02006-516X050 | O | 50 | M16 | 21 | 23 | 4 | 27,7 | 24 | 20 | 50,3 |  | | 根据要求 | | 02006-516X080 | O | 80 | M16 | 21 | 23 | 4 | 27,7 | 24 | 20 | 50,3 |  | | 根据要求 | |
|
|