norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
自调整支撑垫,可调节 带 O 型圈
02006

自调整支撑垫,可调节 带 O 型圈

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:调质钢主体。
顶珠:
C、F 型为工具钢。
K 型为 POM。
O 型为不锈钢,金刚石表面。
P 型为不锈钢,聚氨酯表面。
规格:主体经调质和和黑色氧化处理。
顶珠:
C、F 型经硬化,黑色氧化处理。
K 型 POM 顶珠为白色。
O 型,表面类似 100 磨削粒度。
P 型,配聚氨酯硬度达到 60° 邵氏硬度。
提示:自调整支撑垫用于对未经加工和经加工的工件进行支撑和夹紧。此外,自调整支撑垫在夹具制造中充当挡块、支撑块垫块、压紧块使用。

顶珠防转动保险。

O 型:耐研磨的金刚石表面和顶珠固定熔接。尤其适用微弱夹紧力之下光滑和滑动应用的防滑固定。期间金刚石颗粒可以向非常小的表面传输极高的保持力,并将表面损坏降至最低。
金刚石表面拥有优异的抗磨损性能。

P 型:聚氨酯表面在顶珠上稳定硫化。具备耐研磨性和不褪色性。为敏感表面提供最佳保护,防止其受损。珠状表面实现较高的保持力,并保障空气逸出,确保接触面和摆动支架之间不会产生吸力。
优点:内置的 O 型圈可防止脏污和异物颗粒的进入,确保稳定可靠。图纸提示:
C 型:平头钢制顶珠,平面
F 型:平头钢制顶珠,齿面
K 型:平头 POM 顶珠,平面
O 型:不锈钢顶珠,金刚石表面
P 型:不锈钢顶珠,聚氨酯表面
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 02006 自调整支撑垫,可调节 带 O 型圈 294 kB

图片(总概述)

自调整支撑垫,可调节 带 O 型圈

商品选择/筛选

订货号类型BD2D3HH1ESWSW1W顶珠 ø负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD配件价格订购
02006-106X012C12M669,51,511,510--79 根据要求
02006-106X025C25M669,51,511,510--79 根据要求
02006-106X040C40M669,51,511,510--79 根据要求
02006-108X012C12M88,5131,51513--1015 根据要求
02006-108X025C25M88,5131,51513--1015 根据要求
02006-108X040C40M88,5131,51513--1015 根据要求
02006-306X012F12M669,51,511,510--79 根据要求
02006-306X025F25M669,51,511,510--79 根据要求
02006-306X040F40M669,51,511,510--79 根据要求
02006-308X012F12M88,5131,51513--1015 根据要求
02006-308X025F25M88,5131,51513--1015 根据要求
02006-308X040F40M88,5131,51513--1015 根据要求
02006-706X012K12M669,51,511,510--72 根据要求
02006-706X025K25M669,51,511,510--72 根据要求
02006-706X040K40M669,51,511,510--72 根据要求
02006-708X012K12M88,5131,51513--104 根据要求
02006-708X025K25M88,5131,51513--104 根据要求
02006-708X040K40M88,5131,51513--104 根据要求
02006-506X012O12M6810211,510-2879,2 根据要求
02006-506X025O25M6810211,510-2879,2 根据要求
02006-506X040O40M6810211,510-2879,2 根据要求
02006-508X012O12M81114,531513-281015,5 根据要求
02006-508X025O25M81114,531513-281015,5 根据要求
02006-508X040O40M81114,531513-281015,5 根据要求
02006-510X015O15M101416319,6173281318,8 根据要求
02006-510X030O30M101416319,6173281318,8 根据要求
02006-510X050O50M101416319,6173281318,8 根据要求
02006-512X020O20M121919421,9195241529,8 根据要求
02006-512X040O40M121919421,9195241529,8 根据要求
02006-512X060O60M121919421,9195241529,8 根据要求
02006-516X025O25M162123427,7246242050,3 根据要求
02006-516X050O50M162123427,7246242050,3 根据要求
02006-516X080O80M162123427,7246242050,3 根据要求
02006-606X012P12M61012411,510-287- 根据要求
02006-606X025P25M61012411,510-287- 根据要求
02006-606X040P40M61012411,510-287- 根据要求
02006-608X012P12M81316,551513-2810- 根据要求
02006-608X025P25M81316,551513-2810- 根据要求
02006-608X040P40M81316,551513-2810- 根据要求
02006-610X015P15M101618519,61732813- 根据要求
02006-610X030P30M101618519,61732813- 根据要求
02006-610X050P50M101618519,61732813- 根据要求
02006-612X020P20M122121621,91952415- 根据要求
02006-612X040P40M122121621,91952415- 根据要求
02006-612X060P60M122121621,91952415- 根据要求
02006-616X025P25M162325627,72462420- 根据要求
02006-616X050P50M162325627,72462420- 根据要求
02006-616X080P80M162325627,72462420- 根据要求