|
|
产品说明材料:调制钢。规格:淬火和黑色氧化处理。提示:自调整支撑垫用于对未经加工和经加工的工件进行支撑和夹紧。 此外,自调整支撑垫在夹具制造中充当挡块、垫块、压紧块使用优点:- 内置的 O 型圈可挡住顶珠,并防止脏污和异物颗粒的进入。 - 夹紧后,夹紧支架自行转回到零位。 - 拥有较小的结构规格的同时,具有较高的负载能力。图纸提示:C 型:平面支撑面 F 型:齿面支撑面
1) 销孔用于扭转止动 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
自调整支撑垫,自复位,C 型,平整支撑面 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | T | T1 | L6 | 负载能力 max. kN (静态负载) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
02004-105 | C | 18 | M5 | 15 | 7 | 1,8 | 14 | 2,1 | 0,8 | 5 | 3 | 4,6 | 30 |  | | 根据要求 | | 02004-106 | C | 22 | M6 | 18 | 8 | 2,8 | 16,5 | 2,5 | 1 | 6 | 4 | 5,6 | 50 |  | | 根据要求 | | 02004-108 | C | 28 | M8 | 23 | 11 | 3,3 | 21,5 | 3,4 | 1,3 | 8 | 5 | 7,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 02004-110 | C | 34 | M10 | 29 | 13 | 4,4 | 27 | 4,2 | 1,6 | 10 | 6 | 9,2 | 140 |  | | 根据要求 | | 02004-112 | C | 40 | M12 | 35 | 16 | 5,4 | 32 | 5 | 2 | 12 | 8 | 11,3 | 220 |  | | 根据要求 | |
|
自调整支撑垫,自复位,F 型,齿面支撑面 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | T | T1 | L6 | 负载能力 max. kN (静态负载) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
02004-305 | F | 18 | M5 | 15 | 7 | 1,8 | 14 | 2,1 | 0,8 | 5 | 3 | 4,6 | 30 |  | | 根据要求 | | 02004-306 | F | 22 | M6 | 18 | 8 | 2,8 | 16,5 | 2,5 | 1 | 6 | 4 | 5,6 | 50 |  | | 根据要求 | | 02004-308 | F | 28 | M8 | 23 | 11 | 3,3 | 21,5 | 3,4 | 1,3 | 8 | 5 | 7,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 02004-310 | F | 34 | M10 | 29 | 13 | 4,4 | 27 | 4,2 | 1,6 | 10 | 6 | 9,2 | 140 |  | | 根据要求 | | 02004-312 | F | 40 | M12 | 35 | 16 | 5,4 | 32 | 5 | 2 | 12 | 8 | 11,3 | 220 |  | | 根据要求 | |
|
|
|