norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:调制钢。规格:淬火和黑色氧化处理。提示:自调整支撑垫用于对未经加工和经加工的工件进行支撑和夹紧。
此外,自调整支撑垫在夹具制造中充当挡块、垫块、压紧块使用
优点:- 内置的 O 型圈可挡住顶珠,并防止脏污和异物颗粒的进入。
- 夹紧后,夹紧支架自行转回到零位。
- 拥有较小的结构规格的同时,具有较高的负载能力。
图纸提示:
C 型:平面支撑面
F 型:齿面支撑面

1) 销孔用于扭转止动
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 02004 自调整支撑垫,自复位 271 kB

图片(总概述)

自调整支撑垫,自复位

商品选择/筛选

订货号类型D1D2D3D4D5HH1H2TT1L6负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD配件价格订购
02004-105C18M51571,8142,10,8534,630 根据要求
02004-106C22M61882,816,52,51645,650 根据要求
02004-108C28M823113,321,53,41,3857,590 根据要求
02004-110C34M1029134,4274,21,61069,2140 根据要求
02004-112C40M1235165,4325212811,3220 根据要求
02004-305F18M51571,8142,10,8534,630 根据要求
02004-306F22M61882,816,52,51645,650 根据要求
02004-308F28M823113,321,53,41,3857,590 根据要求
02004-310F34M1029134,4274,21,61069,2140 根据要求
02004-312F40M1235165,4325212811,3220 根据要求