02040_L
定位支脚,带外螺纹和 POM 嵌入件,L 型
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
自适应球头端面、 支脚、 夹紧垫片、 支撑块
止动销和定位支脚
定位支脚
定位支脚,带外螺纹和 POM 嵌入件,L 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
易切削钢。
规格:
表面硬化及黑色氧化处理。
提示:
定位支脚在夹具制造及一般机械与设备制造中充当挡块、垫块、压紧块使用。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 02040_L 定位支脚,带外螺纹和 POM 嵌入件,L 型
205 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
B
D1
G
H
E
SW
锁紧扭矩
max. Nm
CAD
配件
价格
订购
02040-8101
L
10
17
M8
10
19,4
17
18
根据要求
02040-810
L
14
22
M12
10
25,2
22
60
根据要求
02040-815
L
14
22
M12
15
25,2
22
60
根据要求
02040-8151
L
19
30
M16
15
33
30
140
根据要求
02040-8201
L
19
30
M16
20
33
30
140
根据要求
本类目的其他商品
02040_A
定位支脚,带外螺纹和平面,A 型
02040_B
定位支脚,带外螺纹和球面,B 型
02040_C
定位支脚,带外螺纹和齿面,C 型
02040_K
定位支脚,带外螺纹和齿面,硬质合金,K 型
02040_D
定位支脚,带内螺纹,D 型
02040_E
定位支脚,带内螺纹和球面,E 型
02040_F
定位支脚,带内螺纹和齿面,F 型