|
|
02040_A定位支脚,带外螺纹和平面,A 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:易切削钢。规格:表面硬化及黑色氧化处理。提示:定位支脚在夹具制造及一般机械与设备制造中充当挡块、垫块、压紧块使用。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | B | D1 | G | H | E | SW | 锁紧扭矩 max. Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
02040-108 | A | 8 | 13 | M6 | 8 | 14,4 | 13 | 8,5 |  | | 根据要求 | | 02040-1104 | A | 10 | 13 | M6 | 10 | 14,4 | 13 | 8,5 |  | | 根据要求 | | 02040-1081 | A | 10 | 17 | M8 | 8 | 19,4 | 17 | 18 |  | | 根据要求 | | 02040-1101 | A | 10 | 17 | M8 | 10 | 19,4 | 17 | 18 |  | | 根据要求 | | 02040-1103 | A | 12 | 19 | M10 | 10 | 21,9 | 19 | 32 |  | | 根据要求 | | 02040-1152 | A | 12 | 19 | M10 | 15 | 21,9 | 19 | 32 |  | | 根据要求 | | 02040-110 | A | 14 | 22 | M12 | 10 | 25,2 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 02040-115 | A | 14 | 22 | M12 | 15 | 25,2 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 02040-1151 | A | 19 | 30 | M16 | 15 | 33 | 30 | 140 |  | | 根据要求 | | 02040-1201 | A | 19 | 30 | M16 | 20 | 33 | 30 | 140 |  | | 根据要求 | |
|
|