|
|
产品说明材料:易切削钢。规格:表面硬化及黑色氧化处理。提示:定位支脚在夹具制造及一般机械与设备制造中充当挡块、垫块、压紧块使用。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D1 | G | H | T | E | SW | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
02040-410 | D | 13 | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 |  | | 根据要求 | | 02040-4151 | D | 13 | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 |  | | 根据要求 | | 02040-4101 | D | 17 | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 |  | | 根据要求 | | 02040-415 | D | 17 | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 |  | | 根据要求 | | 02040-4251 | D | 17 | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 |  | | 根据要求 | | 02040-4201 | D | 19 | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 |  | | 根据要求 | | 02040-4302 | D | 19 | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 |  | | 根据要求 | | 02040-4401 | D | 19 | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 |  | | 根据要求 | | 02040-420 | D | 22 | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 |  | | 根据要求 | | 02040-425 | D | 22 | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 |  | | 根据要求 | | 02040-430 | D | 22 | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 |  | | 根据要求 | | 02040-440 | D | 22 | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 |  | | 根据要求 | | 02040-450 | D | 22 | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 |  | | 根据要求 | | 02040-4301 | D | 30 | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 |  | | 根据要求 | | 02040-4501 | D | 30 | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 |  | | 根据要求 | |
|
|