norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
定位支脚,带外螺纹和齿面,硬质合金,K 型
02040_K

定位支脚,带外螺纹和齿面,硬质合金,K 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:易切削钢。规格:表面硬化及黑色氧化处理。提示:定位支脚在夹具制造及一般机械与设备制造中充当挡块、垫块、压紧块使用。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 02040_K 定位支脚,带外螺纹和齿面,硬质合金,K 型 230 kB

图纸

定位支脚,带外螺纹和齿面,硬质合金,K 型

商品选择/筛选

订货号

类型BD1GHESW锁紧扭矩
max. Nm
CAD配件价格订购
02040-7101K1017M81019,41718 根据要求
02040-710K1422M121025,22260 根据要求
02040-715K1422M121525,22260 根据要求
02040-7151K1930M16153330140 根据要求
02040-7201K1930M16203330140 根据要求