|
|
02040_E定位支脚,带内螺纹和球面,E 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:易切削钢。规格:表面硬化及黑色氧化处理。提示:定位支脚在夹具制造及一般机械与设备制造中充当挡块、垫块、压紧块使用。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | G | H | T | E | SW | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
02040-510 | E | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 |  | | 根据要求 | | 02040-5151 | E | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 |  | | 根据要求 | | 02040-5101 | E | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 |  | | 根据要求 | | 02040-515 | E | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 |  | | 根据要求 | | 02040-5251 | E | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 |  | | 根据要求 | | 02040-5201 | E | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 |  | | 根据要求 | | 02040-5302 | E | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 |  | | 根据要求 | | 02040-5401 | E | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 |  | | 根据要求 | | 02040-520 | E | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 |  | | 根据要求 | | 02040-525 | E | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 |  | | 根据要求 | | 02040-530 | E | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 |  | | 根据要求 | | 02040-540 | E | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 |  | | 根据要求 | | 02040-550 | E | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 |  | | 根据要求 | | 02040-5301 | E | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 |  | | 根据要求 | | 02040-5501 | E | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 |  | | 根据要求 | |
|
|