02404
工件稳定器的 T 型槽固定套件
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
自适应球头端面、 支脚、 夹紧垫片、 支撑块
支撑块
工件稳定器的 T 型槽固定套件
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制。
提示:
T 型槽紧固套件适用于带 T 型槽的机台。
夹紧球可以在两种系统尺寸之间互换。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 02404 工件稳定器的 T 型槽固定套件
296 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
尺寸
B
D
D1
D2
H
H1
CAD
配件
价格
订购
02404-2514
25
14
25,4
M10
78
10
35
根据要求
02404-2518
25
18
25,4
M10
78
10
35
根据要求
02404-2522
25
22
25,4
M10
78
10
35
根据要求
02404-2528
25
28
25,4
M10
78
10
35
根据要求
02404-5014
50
14
50
M10
78
10
30
根据要求
02404-5018
50
18
50
M10
78
10
30
根据要求
02404-5022
50
22
50
M10
78
10
30
根据要求
02404-5028
50
28
50
M10
78
10
30
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-47
|
>
|
>>
02155
支撑件
02156
不锈钢支撑件
02156-02
锥形附件、棱柱附件、平面附件 用于不锈钢支撑件
02170
螺旋千斤顶,带平垫,钢制
02171
螺旋千斤顶,带平垫,不锈钢
02180
螺旋千斤顶,带平垫,铝制
02182
螺旋千斤顶,带平垫和磁性基座,铝制
02190
Atlas 螺旋千斤顶,带锁紧螺母
02210
球形嵌入件、定心板、棱柱型嵌入件
定位销、带可旋转的顶珠嵌入件
02270
通用型支撑块
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-47