02171
螺旋千斤顶,带平垫,不锈钢
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
自适应球头端面、支脚、夹紧垫片、支撑块
支撑块
螺旋千斤顶,带平垫,不锈钢
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢 1.4305。
规格:
自锁型梯形螺纹,带限位。
提示:
通孔可实现工件的简单夹紧和定位。
图纸提示:
1) 02210 的定心孔
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 02171 螺旋千斤顶,带平垫,不锈钢
246 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
D2
D3
D4
D5
D6
H
H1
H2
S
S1
F max.
kN
CAD
配件
价格
订购
02171-015
50
49
Tr 30X4
36
6
6
13
42
52
24
12
2
50
根据要求
02171-02
50
49
Tr 30X4
36
6
6
13
50
72
30
12
0,5
50
根据要求
02171-03
50
49
Tr 30X4
36
6
6
13
71
102
43
16
1,5
50
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-43
|
>
|
>>
02155
支撑件
02170
螺旋千斤顶,带平垫,钢制
02180
螺旋千斤顶,带平垫,铝制
02182
螺旋千斤顶,带平垫和磁性基座,铝制
02190
Atlas 螺旋千斤顶,带锁紧螺母
02210
球形嵌入件、定心板、棱柱型嵌入件
定位销、带可旋转的顶珠嵌入件
02270
通用型支撑块
02310
通用型支撑块套件
02320
高度调节楔块
02330
支撑元件,圆柱形
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-43
|
>
|
>>