02310
通用型支撑块套件
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
自适应球头端面、 支脚、 夹紧垫片、 支撑块
支撑块
通用型支撑块套件
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
调制钢。
规格:
经喷漆处理。
提示:
梯形齿牙可以水平和垂直使用。木箱中的完整套件包括了 20 个零件,这些零件是可以互换的,并且提供了很多应用选择。夹紧垫片也可以单独购买。参见 02270。梯形支撑块还可以和梯形压板 04070 组合使用。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 02310 通用型支撑块套件
239 kB
商品选择/筛选
订货号
内容
支撑高度
mm
盒子尺寸
mm
CAD
配件
价格
订购
02310-01
8件套编号 01, 8件套编号 02, 4件套编号 03
从 22 至 208
280 x 155 x 40
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-47
|
>
|
>>
02155
支撑件
02156
不锈钢支撑件
02156-02
锥形附件、棱柱附件、平面附件 用于不锈钢支撑件
02170
螺旋千斤顶,带平垫,钢制
02171
螺旋千斤顶,带平垫,不锈钢
02180
螺旋千斤顶,带平垫,铝制
02182
螺旋千斤顶,带平垫和磁性基座,铝制
02190
Atlas 螺旋千斤顶,带锁紧螺母
02210
球形嵌入件、定心板、棱柱型嵌入件
定位销、带可旋转的顶珠嵌入件
02270
通用型支撑块
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-47