norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
Atlas 螺旋千斤顶,带锁紧螺母
02190

Atlas 螺旋千斤顶,带锁紧螺母

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:锤纹漆,带梯形螺纹 30 x 6 的主轴。图纸提示:
1) 02210 的定心孔
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 02190 Atlas 螺旋千斤顶,带锁紧螺母 194 kB

图纸

Atlas 螺旋千斤顶,带锁紧螺母

商品选择/筛选

订货号调节范围底座H

H1BSF
kN
CAD配件价格订购
02190-01100 - 14076x111100140181760  根据要求
02190-02140 - 20076x111140200181760  根据要求
02190-03200 - 32090x160200320222240  根据要求
02190-04320 - 54090x160320540222525  根据要求