norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
02155
支撑件
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
自适应球头端面、 支脚、 夹紧垫片、 支撑块
支撑块
支撑件
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
调制钢。
规格:
黑色氧化处理。
提示:
安装不同顶脚可调支撑
图纸提示:
1) 螺栓垫片
2) 支撑件
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 02155 支撑件
174 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
A
B
C
D
E
F
G
CAD
配件
价格
订购
02155-0803006
30
20
13
5
14,4
M8
M6 x 6
根据要求
02155-0804006
40
30
13
5
14,4
M8
M6 x 6
根据要求
02155-1003808
38
24
17
6
18,9
M10
M8 x 8
根据要求
02155-1004808
48
34
17
6
18,9
M10
M8 x 8
根据要求
02155-1205110
51
33
22
7
24,5
M12
M10 x 10
根据要求
02155-1206610
66
48
22
7
24,5
M12
M10 x 10
根据要求
02155-1606212
62
40
27
10
30,1
M16
M12 x 12
根据要求
02155-1607712
77
55
27
10
30,1
M16
M12 x 12
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-48
|
>
|
>>
02156
不锈钢支撑件
02156-02
锥形附件,棱柱附件,平面附件 用于不锈钢支撑件
02170
螺旋千斤顶,带平垫,钢制
02171
螺旋千斤顶,带平垫,不锈钢
02180
螺旋千斤顶,带平垫,铝制
02182
螺旋千斤顶,带平垫和磁性基座,铝制
02190
Atlas 螺旋千斤顶,带锁紧螺母
02210
球形嵌入件,定心板,棱柱型嵌入件
定位销,带可旋转的顶珠嵌入件
02270
通用型支撑块
02310
通用型支撑块套件
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-48
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
Jamaica
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malaysia
Malta
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
苏ICP备20011289号-1
苏公网安备32058502011222
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83