02180
螺旋千斤顶,带平垫,铝制
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
自适应球头端面、支脚、夹紧垫片、支撑块
支撑块
螺旋千斤顶,带平垫,铝制
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
铝制(400 N/mm2 抗拉强度)。
主轴材质为调质钢。
规格:
自锁型梯形螺纹,带限位。
图纸提示:
1) 02210 的定心孔
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 02180 螺旋千斤顶,带平垫,铝制
185 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
D2
D3
H
H1
S
F max.
kN
CAD
配件
价格
订购
02180-01
50
50
Tr 30X4
36
42
52
12
30
根据要求
02180-02
50
50
Tr 30X4
36
50
70
12
30
根据要求
02180-03
50
50
Tr 30X4
36
70
100
12
30
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-42
|
>
|
>>
02155
支撑件
02170
螺旋千斤顶,带平垫,钢制
02171
螺旋千斤顶,带平垫,不锈钢
02182
螺旋千斤顶,带平垫和磁性基座,铝制
02190
Atlas 螺旋千斤顶,带锁紧螺母
02210
球形嵌入件、定心板、棱柱型嵌入件
定位销、带可旋转的顶珠嵌入件
02270
通用型支撑块
02310
通用型支撑块套件
02320
高度调节楔块
02330
支撑元件,圆柱形
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-42
|
>
|
>>