norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:吸持磁铁与工件稳定器连接。磁铁可以随意安置。由此可实现在机床上的灵活安装。提示:对于系统尺寸 25 的工件稳定器,02403-25161064 磁铁的最大附着力是在 8 mm 以上的材料厚度上实现的。对于系统尺寸 50 的工件稳定器,02403-50205087 磁铁的最大附着力是在 15 mm 以上的材料厚度上实现的。
不得用作起重工具。

可以使用合适的转接板在两种系统尺寸之间更换夹紧球。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 02403 用于工件稳定器的磁铁 183 kB

图纸

用于工件稳定器的磁铁

商品选择/筛选

订货号尺寸BHH1H2L

L1L2吸力
N
重量
kg
CAD配件价格订购
02403-251610642564601021331611229214703.73根据要求
02403-5020508750877813418120516214519608.6根据要求