|
|
产品说明产品描述:支撑块可减少加工过程中的工件振动。 所有移动部件均为密封,防止冷却液、灰尘和碎屑进入。材料:调制钢。规格:主体经黑色氧化处理。顶销经调质和黑色氧化处理。提示:使用说明:用可调扭矩的冲击扳手操作,或用锁紧扳手手动操作。 在自动化操作时,例如使用扭矩可调的冲击扳手,打开和拧紧时最多可使用规定最大拧紧扭矩或规定最大夹紧力的 50 %。优点:可自动化操作 较高的夹持力 快速夹紧 附件:自适应球头端面 02000。 定位支脚 02040。 定位支脚 022041。 止动销 02153。供货范围02334-10-05012:2 个定位销 Ø 6 (h7) x 20,适用于螺纹孔的保护塞。
02334-10-10016:2 个定位销 Ø 8 (h7) x 25,适用于螺纹孔的保护塞。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | B | B1 | B2 | D
| D1 | D2 | D3 适用螺栓 DIN 912 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | F=簧弹力 (N) | F max. kN | 锁紧扭矩 max. Nm | 行程 S | SW | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
02334-10-05012 | 62 | 32 | 36 | M12x24 | 6 | 50 | M8 | 26 | 57 | 48 | 40 | 12 | 90 | 32 | 35 | 35 | 15-30 | 5 | 40 | 10 | 19 |  | | 根据要求 | | 02334-10-10016 | 75 | 35 | 48 | M16x32 | 8 | 60 | M10 | 33 | 72 | 61 | 50 | 16 | 115 | 42 | 42 | 45 | 15-35 | 10 | 80 | 10 | 19 |  | | 根据要求 | |
|
|