norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:支撑块可减少加工过程中的工件振动。
所有移动部件均为密封,防止冷却液、灰尘和碎屑进入。
材料:调制钢。规格:主体经黑色氧化处理。顶销经调质和黑色氧化处理。提示:使用说明:用可调扭矩的冲击扳手操作,或用锁紧扳手手动操作。
在自动化操作时,例如使用扭矩可调的冲击扳手,打开和拧紧时最多可使用规定最大拧紧扭矩或规定最大夹紧力的 50 %。
优点:可自动化操作
较高的夹持力
快速夹紧
附件:自适应球头端面 02000。
定位支脚 02040。
定位支脚 022041。
止动销 02153。
供货范围02334-10-05012:2 个定位销 Ø 6 (h7) x 20,适用于螺纹孔的保护塞。

02334-10-10016:2 个定位销 Ø 8 (h7) x 25,适用于螺纹孔的保护塞。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 02334-10_Datasheet_32342--zh 242 kB

图纸

支撑块 可自动化操作

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号BB1B2D

D1D2D3
适用螺栓
DIN 912
D4HH1H2H3LL1L2L3F=簧弹力 (N)F max.
kN
锁紧扭矩
max. Nm
行程
S
SWCAD配件价格订购
02334-10-05012623236M12x24650M826574840129032353515-305401019 根据要求
02334-10-10016753548M16x32860M10337261501611542424515-3510801019 根据要求