norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:GJL 300.规格:基准面经高精度加工处理。
夹紧面具有 0.5 mm 的加工余量。
提示:格栅间距 50 ±0.01 mm。随供用于格栅孔的保护塞和用于吊装的环形螺栓。盖子可以防止双侧弯板的空腔被切屑填满。可借助夹具元件或直接将工件夹紧到所有四个夹紧面上。在设置不同工件时,夹紧面上的识别号能够避免在错误的
弯板侧进行夹紧。应根据 DIN 55201 和 JIS 6337-1980 调整四面弯板,使其与机床托盘相协调。
应要求提供其他尺寸。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 01850 四面弯板 402 kB
 定位基础元件的技术资料 1,6 MB
 格栅孔和格栅间距 M12、M16 技术资料 243 kB

图片(总概述)

四面弯板
四面弯板