01855
灰口铸铁 6 面塔式夹具 带栅格孔
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
板件、 圆盘、 板材、 弯板、 四面弯板
四面弯板
灰口铸铁 6 面塔式夹具 带栅格孔
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
GJL 300.
规格:
支撑面和夹紧面经高精度加工处理。
提示:
栅格间距 50 ±0.02 mm。
带栅格孔的塔式夹具用于卧式加工中心。
由字母数字标记的栅格孔确保在重复情况下对夹紧元件进行定义与分类。
塔式夹具适配于 DIN55201 和 JIS6337-1980 标准机床的机台。
用于将工装板插在 DIN 55201 机台上的定位销,须另行订购。
用于锁闭栅格孔的保护塞必须另行订购。
供货清单包括用于吊装的环形螺栓。
应要求提供其他尺寸。
根据要求:
其他尺寸。
图纸提示:
1) 格栅孔
2) 内六角螺栓的通孔 DIN 912 (D3/D4)
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 01855 灰口铸铁 6 面塔式夹具 带栅格孔
399 kB
定位基础元件的技术资料
1,6 MB
格栅孔和格栅间距 M12、M16 技术资料
243 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
L
H
L1
D
D1
D2
D3
D4
D5
H1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
栅格孔
数量
NL=装配孔数量
NB=装配孔数量
CAD
配件
价格
订购
01855-21240050
400
500
250
12
M12
20
M16
M12
M16
50
320
300
200
200
150
55
144
96
1
7
根据要求
01855-21240065
400
650
250
12
M12
20
M16
M12
M16
50
320
300
200
200
150
55
144
132
1
10
根据要求
01855-21250060
500
600
300
12
M12
20
M16
M12
M16
50
400
200
-
250
200
75
173
180
2
9
根据要求
01855-21250075
500
750
300
12
M12
20
M16
M12
M16
50
400
200
-
250
200
75
173
234
2
12
根据要求
01855-21263070
630
700
350
12
M12
25
M16
M16
M16
50
500
400
-
315
200
100
202
216
2
11
根据要求
01855-21263085
630
850
350
12
M12
25
M16
M16
M16
50
500
400
-
315
200
100
202
270
2
14
根据要求
01855-21280080
800
800
500
12
M12
25
M16
M16
M16
50
640
600
400
400
300
135
-
420
4
13
根据要求
01855-21280100
800
1000
500
12
M12
25
M16
M16
M16
50
640
600
400
400
300
135
-
540
4
17
根据要求
01855-21640050
400
500
250
16
M16
20
M16
M12
M16
50
320
300
200
200
150
55
144
96
1
7
根据要求
01855-21640065
400
650
250
16
M16
20
M16
M12
M16
50
320
300
200
200
150
55
144
132
1
10
根据要求
01855-21650060
500
600
300
16
M16
20
M16
M12
M16
50
400
200
-
250
200
75
173
180
2
9
根据要求
01855-21650075
500
750
300
16
M16
20
M16
M12
M16
50
400
200
-
250
200
75
173
234
2
12
根据要求
01855-21663070
630
700
350
16
M16
25
M16
M16
M16
50
500
400
-
315
200
100
202
216
2
11
根据要求
01855-21663085
630
850
350
16
M16
25
M16
M16
M16
50
500
400
-
315
200
100
202
270
2
14
根据要求
01855-21680080
800
800
500
16
M16
25
M16
M16
M16
50
640
600
400
400
300
135
-
420
4
13
根据要求
01855-21680100
800
1000
500
16
M16
25
M16
M16
M16
50
640
600
400
400
300
135
-
540
4
17
根据要求
本类目的其他商品
01850
四面弯板
01850
灰口铸铁四面弯板
带预加工夹紧面
01850
灰口铸铁四面弯板
带栅格孔
01850
灰口铸铁四面弯板
带 T 型槽
01852
夹紧方形座,灰口铸铁
01854
灰口铸铁 4 面塔式夹具
带预加工夹紧面
01854
灰口铸铁 4 面塔式夹具
带栅格孔
01855
灰口铸铁 6 面塔式夹具
带预加工夹紧面
01856
灰口铸铁 8 面塔式夹具
带预加工夹紧面
01856
灰口铸铁 8 面塔式夹具
带栅格孔