01855
灰口铸铁 6 面塔式夹具 带预加工夹紧面
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
板件、 圆盘、 板材、 弯板、 四面弯板
四面弯板
灰口铸铁 6 面塔式夹具 带预加工夹紧面
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
GJL 300.
规格:
支撑面和夹紧面经高精度加工处理。
夹紧面具有 1 mm 的加工余量。
提示:
带预加工夹紧面的塔式夹具提供了一种快速、经济的方式,用于生产具有特殊栅格或单独钻孔的主体。支脚已加工完成,用于在机台上进行装配。夹紧面可根据客户需求加工为预制尺寸。塔式夹具适配于 DIN55201 和 JIS6337-1980 标准机床的机台。
用于将工装板插在 DIN 55201 机台上的定位销,须另行订购。
供货清单包括用于吊装的环形螺栓。
应要求提供其他尺寸。
根据要求:
其他尺寸。
图纸提示:
1) 内六角螺栓的通孔 DIN 912 (D3/D4)
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 01855 灰口铸铁 6 面塔式夹具 带预加工夹紧面
315 kB
定位基础元件的技术资料
1,6 MB
图纸
商品选择/筛选
订货号
L
H
H1
D2
D3
D4
D5
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
CAD
配件
价格
订购
01855-10040050
400
500
50
20
M16
M12
M16
251
320
300
200
200
150
55
144,6
根据要求
01855-10040065
400
650
50
20
M16
M12
M16
251
320
300
200
200
150
55
144,6
根据要求
01855-10050060
500
600
50
20
M16
M12
M16
301
400
200
-
250
200
75
173,6
根据要求
01855-10050075
500
750
50
20
M16
M12
M16
301
400
200
-
250
200
75
173,6
根据要求
01855-10063070
630
700
50
25
M16
M16
M16
351
500
400
-
315
200
100
202,6
根据要求
01855-10063085
630
850
50
25
M16
M16
M16
351
500
400
-
315
200
100
202,6
根据要求
01855-10080080
800
800
50
25
M16
M16
M16
501
640
600
400
400
300
135
289,6
根据要求
01855-10080100
800
1000
50
25
M16
M16
M16
501
640
600
400
400
300
135
289,6
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-14
|
>
|
>>
01850
四面弯板
01850
灰口铸铁四面弯板
带预加工夹紧面
01850
灰口铸铁四面弯板
带栅格孔
01850
灰口铸铁四面弯板
带 T 型槽
01852
夹紧方形座,灰口铸铁
01854
灰口铸铁 4 面塔式夹具
带预加工夹紧面
01854
灰口铸铁 4 面塔式夹具
带栅格孔
01854-10
灰铸铁四面夹具塔式,带网格孔 用于多个夹紧系统
01855
灰口铸铁 6 面塔式夹具
带栅格孔
01856
灰口铸铁 8 面塔式夹具
带预加工夹紧面
<<
|
<
|
1-10
|
11-14