01850
灰口铸铁四面弯板 带栅格孔
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
板件、 圆盘、 板材、 弯板、 四面弯板
四面弯板
灰口铸铁四面弯板 带栅格孔
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
GJL 300.
规格:
支撑面和夹紧面经高精度加工处理。
提示:
栅格间距 50 ±0.02 mm。
带栅格孔的四面弯板用于卧式加工中心。
由字母数字标记的栅格孔确保在重复情况下对夹紧元件进行定义与分类。
四面弯板适配于 DIN55201 和 JIS6337-1980 标准机床的机台。
用于将工装板插在 DIN 55201 机台上的定位销,须另行订购。
用于锁闭栅格孔的保护塞必须另行订购。
供货清单包括用于吊装的环形螺栓。
应要求提供其他尺寸。
图纸提示:
1) 格栅孔
2) 内六角螺栓的通孔 DIN 912 (D3/D4)
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 01850 灰口铸铁四面弯板 带栅格孔
438 kB
定位基础元件的技术资料
1,6 MB
格栅孔和格栅间距 M12、M16 技术资料
243 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
L
H
H1
D
D1
D2
D3
D4
D5
H3
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L11
栅格孔
数量
NL=装配孔数量
NB=装配孔数量
CAD
配件
价格
订购
01850-212030050
300
500
50
12
M12
20
M12
M10
M12
15
150
250
200
-
150
100
40
0
64
1
7
根据要求
01850-212040050
400
500
50
12
M12
20
M16
M12
M16
18
250
320
300
200
200
150
55
25
128
3
7
根据要求
01850-212040065
400
650
50
12
M12
20
M16
M12
M16
18
250
320
300
200
200
150
55
25
176
3
10
根据要求
01850-212050060
500
600
50
12
M12
20
M16
M12
M16
18
300
400
200
-
250
200
75
25
200
4
9
根据要求
01850-212050075
500
750
50
12
M12
20
M16
M12
M16
18
300
400
200
-
250
200
75
25
260
4
12
根据要求
01850-212063070
630
700
50
12
M12
25
M16
M16
M16
18
350
500
400
-
315
200
100
25
288
5
11
根据要求
01850-212063085
630
850
50
12
M12
25
M16
M16
M16
18
350
500
400
-
315
200
100
25
360
5
14
根据要求
01850-212080080
800
800
50
12
M12
25
M16
M16
M16
18
500
640
600
400
400
300
135
25
504
8
13
根据要求
01850-212080100
800
1000
50
12
M12
25
M16
M16
M16
18
500
640
600
400
400
300
135
25
648
8
17
根据要求
01850-212100100
1000
1000
55
12
M12
25
M20
M20
M16
18
600
800
200
-
500
400
165
25
792
10
17
根据要求
01850-212100125
1000
1250
55
12
M12
25
M20
M20
M16
18
600
800
200
-
500
400
165
25
1012
10
22
根据要求
01850-216030050
300
500
50
16
M16
20
M12
M10
M12
15
150
250
200
-
150
100
40
0
64
1
7
根据要求
01850-216040050
400
500
50
16
M16
20
M16
M12
M16
18
250
320
300
200
200
150
55
25
128
3
7
根据要求
01850-216040065
400
650
50
16
M16
20
M16
M12
M16
18
250
320
300
200
200
150
55
25
176
3
10
根据要求
01850-216050060
500
600
50
16
M16
20
M16
M12
M16
18
300
400
200
-
250
200
75
25
200
4
9
根据要求
01850-216050075
500
750
50
16
M16
20
M16
M12
M16
18
300
400
200
-
250
200
75
25
260
4
12
根据要求
01850-216063070
630
700
50
16
M16
25
M16
M16
M16
18
350
500
400
-
315
200
100
25
288
5
11
根据要求
01850-216063085
630
850
50
16
M16
25
M16
M16
M16
18
350
500
400
-
315
200
100
25
360
5
14
根据要求
01850-216080080
800
800
50
16
M16
25
M16
M16
M16
18
500
640
600
400
400
300
135
25
504
8
13
根据要求
01850-216080100
800
1000
50
16
M16
25
M16
M16
M16
18
500
640
600
400
400
300
135
25
648
8
17
根据要求
01850-216100100
1000
1000
55
16
M16
25
M20
M20
M16
18
600
800
200
-
500
400
165
25
792
10
17
根据要求
01850-216100125
1000
1250
55
16
M16
25
M20
M20
M16
18
600
800
200
-
500
400
165
25
1012
10
22
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-14
|
>
|
>>
01850
四面弯板
01850
灰口铸铁四面弯板
带预加工夹紧面
01850
灰口铸铁四面弯板
带 T 型槽
01852
夹紧方形座,灰口铸铁
01854
灰口铸铁 4 面塔式夹具
带预加工夹紧面
01854
灰口铸铁 4 面塔式夹具
带栅格孔
01854-10
灰铸铁四面夹具塔式,带网格孔 用于多个夹紧系统
01855
灰口铸铁 6 面塔式夹具
带预加工夹紧面
01855
灰口铸铁 6 面塔式夹具
带栅格孔
01856
灰口铸铁 8 面塔式夹具
带预加工夹紧面
<<
|
<
|
1-10
|
11-14