norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
灰口铸铁 4 面塔式夹具 带预加工夹紧面
01854

灰口铸铁 4 面塔式夹具 带预加工夹紧面

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:GJL 300.规格:支撑面和夹紧面经高精度加工处理。
夹紧面具有 1 mm 的加工余量。
提示:带预加工夹紧面的塔式夹具提供了一种快速、经济的方式,用于生产具有特殊栅格或单独钻孔的主体。支脚已加工完成,用于在机台上进行装配。夹紧面可根据客户需求加工为预制尺寸。塔式夹具适配于 DIN55201 和 JIS6337-1980 标准机床的机台。
用于将工装板插在 DIN 55201 机台上的定位销,须另行订购。
供货清单包括用于吊装的环形螺栓。
应要求提供其他尺寸。
根据要求:其他尺寸。图纸提示:
1) 内六角螺栓的通孔 DIN 912 (D3/D4)
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 01854 灰口铸铁 4 面塔式夹具 带预加工夹紧面 306 kB
 定位基础元件的技术资料 1,6 MB

图纸

灰口铸铁 4 面塔式夹具 带预加工夹紧面
灰口铸铁 4 面塔式夹具 带预加工夹紧面

商品选择/筛选

订货号L

HH1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6L7L8CAD配件价格订购
01854-100400504005005020M16M12M1625132030020020015055125 根据要求
01854-100400654006505020M16M12M1625132030020020015055125 根据要求
01854-100500605006005020M16M12M16301400200-25020075150 根据要求
01854-100500755007505020M16M12M16301400200-25020075150 根据要求
01854-100630706307005025M16M16M16351500400-315200100200根据要求
01854-100630856308505025M16M16M16351500400-315200100200根据要求
01854-100800808008005025M16M16M16501640600400400300135300 根据要求
01854-1008010080010005025M16M16M16501640600400400300135300 根据要求