01852
夹紧方形座,灰口铸铁
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
板件、 圆盘、 板材、 弯板、 四面弯板
四面弯板
夹紧方形座,灰口铸铁
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
GJL 250.
规格:
基准面经高精度加工处理。
提示:
随供用于吊装的环形螺栓。盖子可以防止夹紧方形座的空腔被切屑填满。
图纸提示:
加工面: +0.2 mm/ +0.5 mm
未加工面: ±2 mm
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 01852 夹紧方形座,灰口铸铁
134 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
A
D2
E
E1
H
H1
H2
L
L1
L2
L3
CAD
配件
价格
订购
01852-320180
32,5
400
32
25
381
80
378
330
180
52
174
根据要求
01852-400270
50
500
32
32
485
60
482
410
270
62
262
根据要求
01852-500320
55
630
40
40
603
100
600
510
320
70
312
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-14
|
>
|
>>
01850
四面弯板
01850
灰口铸铁四面弯板
带预加工夹紧面
01850
灰口铸铁四面弯板
带栅格孔
01850
灰口铸铁四面弯板
带 T 型槽
01854
灰口铸铁 4 面塔式夹具
带预加工夹紧面
01854
灰口铸铁 4 面塔式夹具
带栅格孔
01854-10
灰铸铁四面夹具塔式,带网格孔 用于多个夹紧系统
01855
灰口铸铁 6 面塔式夹具
带预加工夹紧面
01855
灰口铸铁 6 面塔式夹具
带栅格孔
01856
灰口铸铁 8 面塔式夹具
带预加工夹紧面
<<
|
<
|
1-10
|
11-14