norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
41125
用于阶梯卡爪和转换闸门的嵌入件
返回
产品
产品概览
夹紧技术
台钳夹紧技术
定心夹具
用于阶梯卡爪和转换闸门的嵌入件
商品描述/产品说明
返回小组概览
产品说明
材料:
钢制。
规格:
硬化和抛光处理。
提示:
带有光滑夹紧面(A 型)的嵌入件或 B 型夹紧面适用于最大的夹持力。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 41125 用于阶梯卡爪和转换闸门的嵌入件
95,2 kB
商品选择/筛选
订货号
类型
B
B1
H
L
CAD
配件
价格
订购
41125-065117
A
17
11
9,2
65
根据要求
41125-080117
A
17
11
9,2
80
根据要求
41125-125117
A
17
11
9,2
125
根据要求
41125-065217
B
17
11
9,2
65
根据要求
41125-080217
B
17
11
9,2
80
根据要求
41125-125217
B
17
11
9,2
125
根据要求
本类目的其他商品
41101
定心夹具,钳口宽度 65 mm
41102
定心夹具
钳口宽度 80-125 mm
41102-10
用于定心夹具的
高阶梯定位卡爪,钳口宽度 80-125 mm
41104
定心夹具底板
41105
顶部阶梯卡爪,带夹持板
41106
顶部阶梯卡爪,适用于 5 轴加工
41165
用于定心夹具
的螺旋式卡爪 65-80-125 mm
41183
用于定心夹具的
高阶梯定位卡爪,钳口宽度 65 mm
41184
棱柱钳口
用于定心夹具 65-80-125 mm
41192
活节挡块
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
Jamaica
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
苏ICP备20011289号-1
苏公网安备32058502011222
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83