norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável cabeça rotativa em plástico ou aço inoxidável
05591

Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça de aço inoxidável.
Pino de aço ou aço inoxidável.
Pino de aço inoxidável.
Botão giratório de aço inoxidável ou termoplástico PA (poliamida).
Versão:Carcaça com superfície sem tratamento.
Pino niquelado ou sem tratamento.
Pino com superfície sem tratamento.
Botão giratório em PA reforçado com fibra de vidro, preto.
Botão giratório de aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:São fornecidos parafusos de fixação M2 ou M3.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm ou 12 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa de 12 mm a 20 mm.

Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Acessórios:Placas de fixação 05592Indicação de desenho:
1) Placa

Desenhos (visão geral)

Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável cabeça rotativa em plástico ou aço inoxidável

Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável, cabeça rotativa em plástico

mais informações

Desenhos

Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável, cabeça rotativa em plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
Versão 2DLD1D2D3D4HH1MD5D6D7D8TT1Força
de retenção
N
Força
de aperto
N
Cisalhamento
kN
Força de
extração F
kN
Constância
térmica
CADAces.PreçoEncomendar
05591-516plásticopino em aço515,514252021196,5M2x314264,42,466-1060601,81,2≤130 °C 33,35 €
05591-817plásticopino em aço817183432282610M3x418356,53,466-1490903,22,6≤130 °C 34,30 €
05591-823plásticopino em aço823183432282610M3x418356,53,41212-2090903,22,6≤130 °C 34,30 €

Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável, cabeça rotativa em aço inoxidável

mais informações

Desenhos

Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável, cabeça rotativa em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
Versão 2DLD1D2D3D4HH1MD5D6D7D8TT1Força
de retenção
N
Força
de aperto
N
Cisalhamento
kN
Força de
extração F
kN
Constância
térmica
statusCADAces.PreçoEncomendar
05591-5161aço inoxidávelpino em aço515,514252021196,5M2x314264,42,466-1060601,81,2≤200 °Cestoque quase esgotado 41,94 €
05591-8171aço inoxidávelpino em aço8171834322825,510M3x418356,53,466-1490903,22,6≤200 °Cestoque quase esgotado 43,83 €
05591-8231aço inoxidávelpino em aço8231834322825,510M3x418356,53,41212-2090903,22,6≤200 °Cestoque quase esgotado 43,83 €
05591-15161aço inoxidávelpino em aço inoxidável515,514252021196,5M2x314264,42,466-1060601,81,2≤200 °C 48,48 €
05591-18171aço inoxidávelpino em aço inoxidável8171834322825,510M3x418356,53,466-1490903,22,6≤200 °C 50,21 €
05591-18231aço inoxidávelpino em aço inoxidável8231834322825,510M3x418356,53,41212-2090903,22,6≤200 °C 50,21 €